82V5 V2A CABLE LUG 10 M5
ケーブルラグ; 10mm² - 10mm²; M5; ステンレススチール V2A
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
特長
- 最高+400℃まで耐える。
- 同じ耐熱性のÖLFLEX® HEATケーブル/シングルコアに対応。
- KLAUKE圧着工具との使用に適しています。
- 平らな取り付け面と精密な加工により、圧着工程を簡素化。
アプリケーション
- DIN EN 60228に準拠したクラス2および5の多線式および細線式丸型ケーブルの安全な圧着接続用。
- 腐食や酸に強い。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルラグ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
全長
28.5 mm
全体幅
12.5 mm
ネジ穴
5.5 mm
ネジ穴サイズ
M5
最小導体サイズ
10 mm²
最大導体サイズ
10 mm²
コネクタ材質
ステンレススチール V2A
カラー
金属
圧着端子デザイン
チューブケーブルラグ
製品特性
最大温度
400 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐腐食性
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Tube cable lugs V2Aの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | ネジ穴サイズ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
63207037 | 0.5 mm² | 1 mm² | M4 | 25 |
63207038 | 0.5 mm² | 1 mm² | M5 | 25 |
63207039 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | M4 | 25 |
63207041 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | M5 | 25 |
63207042 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | M6 | 25 |
63207043 | 4 mm² | 6 mm² | M4 | 25 |
63207044 | 4 mm² | 6 mm² | M5 | 25 |
63207045 | 4 mm² | 6 mm² | M6 | 25 |
63207046 | 10 mm² | 10 mm² | M5 | 25 |
63207047 | 10 mm² | 10 mm² | M6 | 25 |
63207048 | 10 mm² | 10 mm² | M8 | 25 |
63207049 | 16 mm² | 16 mm² | M5 | 25 |
63207051 | 16 mm² | 16 mm² | M6 | 25 |
63207052 | 16 mm² | 16 mm² | M8 | 25 |
閉じる
すべて表示