81V4 V2A CABLE LUG 4-6 M4
ケーブルラグ; 4mm² - 6mm²; M4; ステンレススチール V2A

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
63207043

一時的な在庫切れ

81V4 V2A CABLE LUG 4-6 M4 cable lug -  Primary Image
81V4 V2A CABLE LUG 4-6 M4 cable lug -  Primary Image 81V4 V2A CABLE LUG 4-6 M4 cable lug -   Secondary Image 81V4 V2A CABLE LUG 4-6 M4 cable lug -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance

特長

  • 最高+400℃まで耐える。
  • 同じ耐熱性のÖLFLEX® HEATケーブル/シングルコアに対応。
  • KLAUKE圧着工具との使用に適しています。
  • 平らな取り付け面と精密な加工により、圧着工程を簡素化。

アプリケーション

  • DIN EN 60228に準拠したクラス2および5の多線式および細線式丸型ケーブルの安全な圧着接続用。
  • 腐食や酸に強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルラグ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

全長

23 mm

全体幅

9 mm

ネジ穴

4.3 mm

ネジ穴サイズ

M4

最小導体サイズ

4 mm²

最大導体サイズ

6 mm²

コネクタ材質

ステンレススチール V2A

カラー

金属

圧着端子デザイン

チューブケーブルラグ

製品特性

最大温度

400 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Tube cable lugs V2Aの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ ネジ穴サイズ 梱包単位 (VPE)
63207037 0.5 mm² 1 mm² M4 25
63207038 0.5 mm² 1 mm² M5 25
63207039 1.5 mm² 2.5 mm² M4 25
63207041 1.5 mm² 2.5 mm² M5 25
63207042 1.5 mm² 2.5 mm² M6 25
63207043 4 mm² 6 mm² M4 25
63207044 4 mm² 6 mm² M5 25
63207045 4 mm² 6 mm² M6 25
63207046 10 mm² 10 mm² M5 25
63207047 10 mm² 10 mm² M6 25
63207048 10 mm² 10 mm² M8 25
63207049 16 mm² 16 mm² M5 25
63207051 16 mm² 16 mm² M6 25
63207052 16 mm² 16 mm² M8 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!