81V6 V2A CABLE LUG 4-6 M6
ケーブルラグ; 4mm² - 6mm²; M6; ステンレススチール V2A

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
63207045
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

81V6 V2A CABLE LUG 4-6 M6 cable lug -  Primary Image
81V6 V2A CABLE LUG 4-6 M6 cable lug -  Primary Image 81V6 V2A CABLE LUG 4-6 M6 cable lug -   Secondary Image 81V6 V2A CABLE LUG 4-6 M6 cable lug -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance

特長

  • 最高+400℃まで耐える。
  • 同じ耐熱性のÖLFLEX® HEATケーブル/シングルコアに対応。
  • KLAUKE圧着工具との使用に適しています。
  • 平らな取り付け面と精密な加工により、圧着工程を簡素化。

アプリケーション

  • DIN EN 60228に準拠したクラス2および5の多線式および細線式丸型ケーブルの安全な圧着接続用。
  • 腐食や酸に強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルラグ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

全長

26 mm

全体幅

10 mm

ネジ穴

6.5 mm

ネジ穴サイズ

M6

最小導体サイズ

4 mm²

最大導体サイズ

6 mm²

コネクタ材質

ステンレススチール V2A

カラー

金属

圧着端子デザイン

チューブケーブルラグ

製品特性

最大温度

400 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Tube cable lugs V2Aの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ ネジ穴サイズ 梱包単位 (VPE)
63207037 0.5 mm² 1 mm² M4 25
63207038 0.5 mm² 1 mm² M5 25
63207039 1.5 mm² 2.5 mm² M4 25
63207041 1.5 mm² 2.5 mm² M5 25
63207042 1.5 mm² 2.5 mm² M6 25
63207043 4 mm² 6 mm² M4 25
63207044 4 mm² 6 mm² M5 25
63207045 4 mm² 6 mm² M6 25
63207046 10 mm² 10 mm² M5 25
63207047 10 mm² 10 mm² M6 25
63207048 10 mm² 10 mm² M8 25
63207049 16 mm² 16 mm² M5 25
63207051 16 mm² 16 mm² M6 25
63207052 16 mm² 16 mm² M8 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!