SKINDICHT® WN-M 63X1.5 WO. HOLE
エンジニアリング; ネジサイズ: M 63; ライトグレー; PE(ポリエチレン)
在庫あり-納期目安:7営業日
halogen-free
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 貫通可能な皮膜
アプリケーション
- ストレインリリーフ不要の簡単なケーブルフィードスルー。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
エンジニアリング
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
35 mm
全体幅
68.5 mm
光幅
43 mm
ネジサイズ
M 63
ネジピッチ
1,5
ネジ長
20 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
56
最小ケーブル外径
24 mm
ケーブル最大外径
43 mm
本体材質
PE(ポリエチレン)
本体材質 短縮形
PET
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
80 °C
最低温度
-30 °C
最大温度
80 °C