SKINDICHT® LA 3 CABLE BUSHING SYSTEM
エンジニアリング; 内径: 3mm; 外径: 10mm; CR(クロロプレンゴム); 黒
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 尖ったまたは角度のあるハウジングウォールに対する保護
- 組立が簡単
アプリケーション
- ハウジング
- 制御盤製造
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
エンジニアリング
ロックナット付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
内径
3
外径
10 mm
光幅
3 mm
本体材質
CR(クロロプレンゴム)
本体材質 短縮形
CR
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-30 °C