SKINTOP® MSR-XL PG 11
ケーブルグランド; PG 11; クランプ範囲(最小/最大): 3 - 7 mm; レンチ幅 1: 20; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥703
在庫切れ
型番
52115790
(¥703/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® MSR-XL PG 11 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MSR-XL PG 11 cable gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 最大限の信頼性
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ
  • 特に厚い壁向け

アプリケーション

  • 厚い壁に関する用途向けに長い接続ネジを使用。
  • 機械的および化学的な安定性が重要な場所
  • 化学産業
  • 測定および制御技術
  • 機械および装置製造業者
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

38 mm

光幅

7 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 11

ネジピッチ

1,41

ネジ長

12 mm

レンチサイズ1

20 mm

レンチサイズ 2

20 mm

六角コーナー寸法

22.2 mm

最小クランプ範囲

3 mm

最大クランプ範囲

7 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XLの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
52115700 PG 7 2 mm 6.5 mm 100
52115710 PG 9 4 mm 8 mm 100
52115720 PG 11 4 mm 10 mm 50
52115730 PG 13,5 5 mm 12 mm 50
52115740 PG 16 8 mm 14 mm 50
52115750 PG 21 11 mm 18 mm 25
52115760 PG 29 16 mm 25 mm 25
52115770 PG 7 2 mm 5 mm 100
52115780 PG 9 2 mm 6 mm 100
52115790 PG 11 3 mm 7 mm 50
52115800 PG 13,5 4 mm 9 mm 50
52115810 PG 16 6 mm 13 mm 50
52115820 PG 21 8 mm 16 mm 25
52115830 PG 29 10.5 mm 20 mm 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!