SKINTOP® MS-XL PG 9
ケーブルグランド; PG 9; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 8 mm; レンチ幅 1: 17; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 最大限の信頼性
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 特に厚い壁向け
アプリケーション
- 厚い壁に関する用途向けに長い接続ネジを使用。
- 機械的および化学的な安定性が重要な場所
- 化学産業
- 測定および制御技術
- 機械および装置製造業者
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
35 mm
光幅
8 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
12 mm
レンチサイズ1
17 mm
レンチサイズ 2
17 mm
六角コーナー寸法
18.9 mm
最小クランプ範囲
4 mm
最大クランプ範囲
8 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52115700 | PG 7 | 2 mm | 6.5 mm | 100 | ||
52115710 | PG 9 | 4 mm | 8 mm | 100 | ||
52115720 | PG 11 | 4 mm | 10 mm | 50 | ||
52115730 | PG 13,5 | 5 mm | 12 mm | 50 | ||
52115740 | PG 16 | 8 mm | 14 mm | 50 | ||
52115750 | PG 21 | 11 mm | 18 mm | 25 | ||
52115760 | PG 29 | 16 mm | 25 mm | 25 | ||
52115770 | PG 7 | 2 mm | 5 mm | 100 | ||
52115780 | PG 9 | 2 mm | 6 mm | 100 | ||
52115790 | PG 11 | 3 mm | 7 mm | 50 | ||
52115800 | PG 13,5 | 4 mm | 9 mm | 50 | ||
52115810 | PG 16 | 6 mm | 13 mm | 50 | ||
52115820 | PG 21 | 8 mm | 16 mm | 25 | ||
52115830 | PG 29 | 10.5 mm | 20 mm | 25 |
閉じる
すべて表示