SKINTOP® MS-XL PG 11
ケーブルグランド; PG 11; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 10 mm; レンチ幅 1: 20; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥670
在庫あり
型番
52115720
(¥670/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-XL PG 11 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-XL PG 11 cable gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 最大限の信頼性
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ
  • 特に厚い壁向け

アプリケーション

  • 厚い壁に関する用途向けに長い接続ネジを使用。
  • 機械的および化学的な安定性が重要な場所
  • 化学産業
  • 測定および制御技術
  • 機械および装置製造業者
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

38 mm

光幅

10 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 11

ネジピッチ

1,41

ネジ長

12 mm

レンチサイズ1

20 mm

レンチサイズ 2

20 mm

六角コーナー寸法

22.2 mm

最小クランプ範囲

4 mm

最大クランプ範囲

10 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XLの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
52115700 PG 7 2 mm 6.5 mm 100
52115710 PG 9 4 mm 8 mm 100
52115720 PG 11 4 mm 10 mm 50
52115730 PG 13,5 5 mm 12 mm 50
52115740 PG 16 8 mm 14 mm 50
52115750 PG 21 11 mm 18 mm 25
52115760 PG 29 16 mm 25 mm 25
52115770 PG 7 2 mm 5 mm 100
52115780 PG 9 2 mm 6 mm 100
52115790 PG 11 3 mm 7 mm 50
52115800 PG 13,5 4 mm 9 mm 50
52115810 PG 16 6 mm 13 mm 50
52115820 PG 21 8 mm 16 mm 25
52115830 PG 29 10.5 mm 20 mm 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!