SKINTOP® MSR PG 29
ケーブルグランド; PG 29; クランプ範囲(最小/最大): 10.5 - 20 mm; レンチ幅 1: 40; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)を実現しています。
- 柔軟なラメラによる最適なストレインリリーフ。
- 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
- 豊富なアクセサリーをご用意。
アプリケーション
- ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
48 mm
光幅
20 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 29
ネジピッチ
1,588
ネジ長
8 mm
レンチサイズ1
40 mm
レンチサイズ 2
40 mm
六角コーナー寸法
43.5 mm
最小クランプ範囲
10.5 mm
最大クランプ範囲
20 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSRの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52015700 | PG 7 | 2 mm | 6.5 mm | 100 | ||
52015710 | PG 9 | 4 mm | 8 mm | 100 | ||
52015720 | PG 11 | 4 mm | 10 mm | 50 | ||
52015730 | PG 13,5 | 5 mm | 12 mm | 50 | ||
52015740 | PG 16 | 8 mm | 14 mm | 50 | ||
52015750 | PG 21 | 11 mm | 18 mm | 25 | ||
52015760 | PG 29 | 16 mm | 25 mm | 25 | ||
52015765 | PG 36 | 19 mm | 32 mm | 10 | ||
52015766 | PG 42 | 28 mm | 38 mm | 5 | ||
52015767 | PG 48 | 34 mm | 44 mm | 5 | ||
52015770 | PG 7 | 2 mm | 5 mm | 100 | ||
52015780 | PG 9 | 2 mm | 6 mm | 100 | ||
52015790 | PG 11 | 3 mm | 7 mm | 50 | ||
52015800 | PG 13,5 | 4 mm | 9 mm | 50 | ||
52015810 | PG 16 | 6 mm | 13 mm | 50 | ||
52015820 | PG 21 | 8 mm | 16 mm | 25 | ||
52015830 | PG 29 | 10.5 mm | 20 mm | 25 | ||
52015831 | PG 36 | 19 mm | 26 mm | 10 | ||
52015832 | PG 42 | 24 mm | 32 mm | 5 | ||
52015833 | PG 48 | 28 mm | 35 mm | 5 |
閉じる
すべて表示