SKINTOP® MS PG 48
ケーブルグランド; PG 48; クランプ範囲(最小/最大): 34 - 44 mm; レンチ幅 1: 64; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥10,479
在庫あり
型番
52015767
(¥10,479/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS PG 48 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS PG 48 cable gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)を実現しています。
  • 柔軟なラメラによる最適なストレインリリーフ。
  • 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
  • 豊富なアクセサリーをご用意。  

アプリケーション

  • ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

62 mm

光幅

44 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 48

ネジピッチ

1,588

ネジ長

15 mm

レンチサイズ1

64 mm

レンチサイズ 2

64 mm

六角コーナー寸法

69 mm

最小クランプ範囲

34 mm

最大クランプ範囲

44 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSRの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
52015700 PG 7 2 mm 6.5 mm 100
52015710 PG 9 4 mm 8 mm 100
52015720 PG 11 4 mm 10 mm 50
52015730 PG 13,5 5 mm 12 mm 50
52015740 PG 16 8 mm 14 mm 50
52015750 PG 21 11 mm 18 mm 25
52015760 PG 29 16 mm 25 mm 25
52015765 PG 36 19 mm 32 mm 10
52015766 PG 42 28 mm 38 mm 5
52015767 PG 48 34 mm 44 mm 5
52015770 PG 7 2 mm 5 mm 100
52015780 PG 9 2 mm 6 mm 100
52015790 PG 11 3 mm 7 mm 50
52015800 PG 13,5 4 mm 9 mm 50
52015810 PG 16 6 mm 13 mm 50
52015820 PG 21 8 mm 16 mm 25
52015830 PG 29 10.5 mm 20 mm 25
52015831 PG 36 19 mm 26 mm 10
52015832 PG 42 24 mm 32 mm 5
52015833 PG 48 28 mm 35 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!