SKINDICHT® SR-SV-M 25X1.5/21/15
ケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 13.5 - 15 mm; レンチ幅 1: 30; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 65;

¥8,073
在庫切れ
型番
52105890
(¥8,073/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® SR-SV-M 25X1.5/21/15 cable gland -  Primary Image
SKINDICHT® SR-SV-M 25X1.5/21/15 cable gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高温向け
  • 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
  • 耐海水
  • 高ストレインリリーフ
  • 堅牢

アプリケーション

  • FKM耐捻スリーブ付きの特別なケーブルグランド 。弊社独自の耐酸性強化FKMレセプタクルは、+165°Cの温度で長時間使用しても経年劣化の影響が出ません。
  • 機械およびタービン装置製造業者
  • 発電所エンジニアリング
  • 研究室
  • 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ケーブルグランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

77 mm

全体幅

40 mm

光幅

13.5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

7 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

30 mm

レンチサイズ 2

30 mm

最小クランプ範囲

13.5 mm

最大クランプ範囲

15 mm

EMCシールド

いいえ

ネジ式シール部材

Oリング

ケーブル側シール材

キンク防止スリーブ

Oリングの材質

フッ素ゴム

Oリング材質、短縮形

FKM

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

カラー

金属

製品特性

IP保護等級

IP 65

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-20 °C

Max. temperatur

165 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

165 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

ストレインリリーフ
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
SKINDICHT® SR-SV-Mの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
52105820 M 20 5.5 mm 7 mm 25
52105830 M 20 7.5 mm 9 mm 25
52105840 M 20 7.5 mm 9 mm 25
52105850 M 20 9 mm 11 mm 25
52105860 M 20 11.5 mm 12 mm 25
52105870 M 20 11 mm 13 mm 10
52105880 M 20 13 mm 15 mm 10
52105890 M 25 13.5 mm 15 mm 10
52105900 M 25 15 mm 17 mm 10
52105910 M 25 17 mm 19 mm 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!