SKINDICHT® SR-SV-M 20X1.5/16/13
ケーブルグランド; M 20; クランプ範囲(最小/最大): 11 - 13 mm; レンチ幅 1: 24; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 65;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高温向け
- 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
- 耐海水
- 高ストレインリリーフ
- 堅牢
アプリケーション
- FKM耐捻スリーブ付きの特別なケーブルグランド 。弊社独自の耐酸性強化FKMレセプタクルは、+165°Cの温度で長時間使用しても経年劣化の影響が出ません。
- 機械およびタービン装置製造業者
- 発電所エンジニアリング
- 研究室
- 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ケーブルグランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
はい
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
65 mm
全体幅
35 mm
光幅
11 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
24 mm
最小クランプ範囲
11 mm
最大クランプ範囲
13 mm
EMCシールド
いいえ
ネジ式シール部材
Oリング
ケーブル側シール材
キンク防止スリーブ
Oリングの材質
フッ素ゴム
Oリング材質、短縮形
FKM
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
165 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
165 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
ストレインリリーフ
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
SKINDICHT® SR-SV-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52105820 | M 20 | 5.5 mm | 7 mm | 25 | ||
52105830 | M 20 | 7.5 mm | 9 mm | 25 | ||
52105840 | M 20 | 7.5 mm | 9 mm | 25 | ||
52105850 | M 20 | 9 mm | 11 mm | 25 | ||
52105860 | M 20 | 11.5 mm | 12 mm | 25 | ||
52105870 | M 20 | 11 mm | 13 mm | 10 | ||
52105880 | M 20 | 13 mm | 15 mm | 10 | ||
52105890 | M 25 | 13.5 mm | 15 mm | 10 | ||
52105900 | M 25 | 15 mm | 17 mm | 10 | ||
52105910 | M 25 | 17 mm | 19 mm | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ