SILVYN® SNAP PET 19 GY 2.5M
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 16mm; 公称寸法: 19; ハロゲンフリー;

¥5,844
在庫切れ
型番
61721280
(¥5,844/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® SNAP PET 19 GY 2.5M simple conduit -  Primary Image
SILVYN® SNAP PET 19 GY 2.5M simple conduit -  Primary Image SILVYN® SNAP PET 19 GY 2.5M simple conduit -   Other Image
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
  • 埃に対する保護
  • ケーブルは任意の場所でSILVYN® SNAPチューブ外部に引き出したり、内部に通したりできる。
  • ケーブルを整頓
  • 簡単かつ迅速なケーブル結束
  • セルフラップ

アプリケーション

  • ケーブル保護が簡単
  • ケーブルハーネス
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シンプルなケーブル保護コンジット

パッケージタイプ

ボックス

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

突き進む

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

はい

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

16

全長

2.5 m

寸法

19

ロック機能付き(2分割)

いいえ

本体材質

ポリエチレン

本体材質 短縮形

PET

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

グレー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-55 °C

最大温度

150 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505
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
SILVYN® SNAP PETの全製品

型番 カラー 寸法 内径 梱包単位 (VPE)
61721280 グレー 19 16 1
61721281 オレンジ 19 16 1
61721282 19 16 1
61721283 19 16 1
61721284 19 16 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!