SILVYN® SNAP PET 19 BK 2.5M
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 16mm; 公称寸法: 19; ハロゲンフリー; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- 埃に対する保護
- ケーブルは任意の場所でSILVYN® SNAPチューブ外部に引き出したり、内部に通したりできる。
- ケーブルを整頓
- 簡単かつ迅速なケーブル結束
- セルフラップ
アプリケーション
- ケーブル保護が簡単
- ケーブルハーネス
- ケーブルおよび配線の結束およびガイド
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シンプルなケーブル保護コンジット
パッケージタイプ
ボックス
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
突き進む
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
はい
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
16
全長
2.5 m
寸法
19
ロック機能付き(2分割)
いいえ
本体材質
ポリエチレン
本体材質 短縮形
PET
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-55 °C
最大温度
150 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505