SKINTOP® CLICK BLK 20 RAL 7035 LGY
ブラインドプラグ(封止); 穴径: 20.3mm; レンチサイズ1: 27mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min)
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
特長
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
- 部品が少なく、取付け止めナット不要
- ネジ不要
アプリケーション
- 革新的なCLICKシステム採用のダミープラグにより、手が届きにくい場所への迅速な設置が可能。不要になった穿孔済みの穴の閉鎖に最適なソリューション。
- 制御盤製造
- 測定、制御、電気用途
- オートメーションテクノロジー
- プラントエンジニアリング、産業用機械
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ブラインドプラグ(封止)
納入範囲
取外し工具付属
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
クリック
製品構成
グラスファイバー補強
なし
全長
29.5 mm
穴径
20.3 mm
ネジタイプ
使用しない
ネジ長
8 mm
レンチサイズ1
27 mm
レンチサイズ 2
18 mm
六角コーナー寸法
2937 mm
ネジ式シール部材
フラットシール
シール材
エラストマー
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
40020892
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002M4