SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 9005 BK
ブランキング・プラグ; ネジサイズ: M 63; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 光ファイバー強化ポリアミドによる高い安定性。
- UL94(プラスチックの燃焼性試験)に準拠したV-2火災安全性分類により、幅広い用途が可能。
- 十字ドライバーで簡単に組み立てられる。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- ハウジングの空いているメートルネジ穴/貫通穴を塞ぐためのもの。
- 高い機械的ストレスに耐える。
- 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ブランキング・プラグ
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
グラスファイバー補強
はい
全体幅
70 mm
全体高さ
16.8 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 63
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
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
SKINDICHT® BLK-GL-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | ネジ長 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
52006100 | M 12 | ライトグレー | 7 mm | 100 |
52006101 | M 12 | シルバーグレー | 7 mm | 100 |
52006103 | M 12 | 黒 | 7 mm | 100 |
52006110 | M 16 | ライトグレー | 7 mm | 100 |
52006111 | M 16 | シルバーグレー | 7 mm | 100 |
52006113 | M 16 | 黒 | 7 mm | 100 |
52006120 | M 20 | ライトグレー | 7 mm | 100 |
52006121 | M 20 | シルバーグレー | 7 mm | 100 |
52006123 | M 20 | 黒 | 7 mm | 100 |
52006130 | M 25 | ライトグレー | 8 mm | 100 |
52006131 | M 25 | シルバーグレー | 8 mm | 100 |
52006133 | M 25 | 黒 | 8 mm | 100 |
52006140 | M 32 | ライトグレー | 8 mm | 50 |
52006141 | M 32 | シルバーグレー | 8 mm | 50 |
52006143 | M 32 | 黒 | 8 mm | 50 |
52006150 | M 40 | ライトグレー | 8 mm | 25 |
52006151 | M 40 | シルバーグレー | 8 mm | 25 |
52006153 | M 40 | 黒 | 8 mm | 25 |
52006160 | M 50 | ライトグレー | 10 mm | 25 |
52006161 | M 50 | シルバーグレー | 10 mm | 25 |
52006163 | M 50 | 黒 | 10 mm | 25 |
52006170 | M 63 | ライトグレー | 12 mm | 25 |
52006171 | M 63 | シルバーグレー | 12 mm | 25 |
52006173 | M 63 | 黒 | 12 mm | 25 |
閉じる
すべて表示