SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY
ブランキング・プラグ; ネジサイズ: M 32; ポリアミド; ハロゲンフリー;

¥60
在庫あり
型番
52006140
(¥60/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -  Primary Image
SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -  Primary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 光ファイバー強化ポリアミドによる高い安定性。
  • UL94(プラスチックの燃焼性試験)に準拠したV-2火災安全性分類により、幅広い用途が可能。
  • 十字ドライバーで簡単に組み立てられる。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • ハウジングの空いているメートルネジ穴/貫通穴を塞ぐためのもの。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ブランキング・プラグ

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

全体幅

37 mm

全体高さ

12 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 32

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

IP保護等級

IP 54

NEMAタイプ

1型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® BLK-GL-Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー ネジ長 梱包単位 (VPE)
52006100 M 12 ライトグレー 7 mm 100
52006101 M 12 シルバーグレー 7 mm 100
52006103 M 12 7 mm 100
52006110 M 16 ライトグレー 7 mm 100
52006111 M 16 シルバーグレー 7 mm 100
52006113 M 16 7 mm 100
52006120 M 20 ライトグレー 7 mm 100
52006121 M 20 シルバーグレー 7 mm 100
52006123 M 20 7 mm 100
52006130 M 25 ライトグレー 8 mm 100
52006131 M 25 シルバーグレー 8 mm 100
52006133 M 25 8 mm 100
52006140 M 32 ライトグレー 8 mm 50
52006141 M 32 シルバーグレー 8 mm 50
52006143 M 32 8 mm 50
52006150 M 40 ライトグレー 8 mm 25
52006151 M 40 シルバーグレー 8 mm 25
52006153 M 40 8 mm 25
52006160 M 50 ライトグレー 10 mm 25
52006161 M 50 シルバーグレー 10 mm 25
52006163 M 50 10 mm 25
52006170 M 63 ライトグレー 12 mm 25
52006171 M 63 シルバーグレー 12 mm 25
52006173 M 63 12 mm 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!