SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY
ブランキング・プラグ; ネジサイズ: M 63; ポリアミド; ハロゲンフリー;

¥227
在庫切れ
型番
52006170
(¥227/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -  Primary Image
SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -  Primary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY blind plug -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 光ファイバー強化ポリアミドによる高い安定性。
  • UL94(プラスチックの燃焼性試験)に準拠したV-2火災安全性分類により、幅広い用途が可能。
  • 十字ドライバーで簡単に組み立てられる。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • ハウジングの空いているメートルネジ穴/貫通穴を塞ぐためのもの。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ブランキング・プラグ

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

全体幅

70 mm

全体高さ

16.8 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 63

ネジピッチ

1,5

ネジ長

12 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

IP保護等級

IP 54

NEMAタイプ

1型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® BLK-GL-Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー ネジ長 梱包単位 (VPE)
52006100 M 12 ライトグレー 7 mm 100
52006101 M 12 シルバーグレー 7 mm 100
52006103 M 12 7 mm 100
52006110 M 16 ライトグレー 7 mm 100
52006111 M 16 シルバーグレー 7 mm 100
52006113 M 16 7 mm 100
52006120 M 20 ライトグレー 7 mm 100
52006121 M 20 シルバーグレー 7 mm 100
52006123 M 20 7 mm 100
52006130 M 25 ライトグレー 8 mm 100
52006131 M 25 シルバーグレー 8 mm 100
52006133 M 25 8 mm 100
52006140 M 32 ライトグレー 8 mm 50
52006141 M 32 シルバーグレー 8 mm 50
52006143 M 32 8 mm 50
52006150 M 40 ライトグレー 8 mm 25
52006151 M 40 シルバーグレー 8 mm 25
52006153 M 40 8 mm 25
52006160 M 50 ライトグレー 10 mm 25
52006161 M 50 シルバーグレー 10 mm 25
52006163 M 50 10 mm 25
52006170 M 63 ライトグレー 12 mm 25
52006171 M 63 シルバーグレー 12 mm 25
52006173 M 63 12 mm 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!