SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 +O-RING BK
ブランキング・プラグ; ネジサイズ: M 32; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 光ファイバー強化ポリアミドによる高い安定性。
- UL94(プラスチックの燃焼性試験)に準拠したV-2火災安全性分類により、幅広い用途が可能。
- Oリングの装着により、ネジ穴/ガイド穴は液密になり、より高い保護等級(IP 68まで)に対応します。
- 十字ドライバーで簡単に組み立てられる。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- ハウジングの空いているメートルネジ穴/貫通穴を塞ぐためのもの。
- 高い機械的ストレスに耐える。
- 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ブランキング・プラグ
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
グラスファイバー補強
はい
全体幅
37 mm
全体高さ
12 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
8 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
ネジ式シール部材
Oリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
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
SKINDICHT® BLK-GL-M with O-ringの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|
52006106 | M 12 | 黒 | 100 | |
52006107 | M 12 | ライトグレー | 100 | |
52006109 | M 12 | シルバーグレー | 100 | |
52006116 | M 16 | 黒 | 100 | |
52006117 | M 16 | ライトグレー | 100 | |
52006119 | M 16 | シルバーグレー | 100 | |
52006126 | M 20 | 黒 | 100 | |
52006127 | M 20 | ライトグレー | 100 | |
52006129 | M 20 | シルバーグレー | 100 | |
52006136 | M 25 | 黒 | 100 | |
52006137 | M 25 | ライトグレー | 100 | |
52006139 | M 25 | シルバーグレー | 100 | |
52006146 | M 32 | 黒 | 50 | |
52006147 | M 32 | ライトグレー | 50 | |
52006149 | M 32 | シルバーグレー | 50 | |
52006156 | M 40 | 黒 | 25 | |
52006157 | M 40 | ライトグレー | 25 | |
52006159 | M 40 | シルバーグレー | 25 | |
52006166 | M 50 | 黒 | 25 | |
52006167 | M 50 | ライトグレー | 25 | |
52006169 | M 50 | シルバーグレー | 25 | |
52006176 | M 63 | 黒 | 25 | |
52006177 | M 63 | ライトグレー | 25 | |
52006179 | M 63 | シルバーグレー | 25 |
閉じる
すべて表示