SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING BK
ブランキング・プラグ; ネジサイズ: M 16; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥51
在庫あり
型番
52006116
(¥51/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING BK blind plug -  Primary Image
SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING BK blind plug -  Primary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING BK blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING BK blind plug -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 光ファイバー強化ポリアミドによる高い安定性。
  • UL94(プラスチックの燃焼性試験)に準拠したV-2火災安全性分類により、幅広い用途が可能。
  • Oリングの装着により、ネジ穴/ガイド穴は液密になり、より高い保護等級(IP 68まで)に対応します。
  • 十字ドライバーで簡単に組み立てられる。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • ハウジングの空いているメートルネジ穴/貫通穴を塞ぐためのもの。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ブランキング・プラグ

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

全体幅

20 mm

全体高さ

9.8 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 16

ネジピッチ

1,5

ネジ長

7 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

ネジ式シール部材

Oリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® BLK-GL-M with O-ringの全製品

型番 ネジサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
52006106 M 12 100
52006107 M 12 ライトグレー 100
52006109 M 12 シルバーグレー 100
52006116 M 16 100
52006117 M 16 ライトグレー 100
52006119 M 16 シルバーグレー 100
52006126 M 20 100
52006127 M 20 ライトグレー 100
52006129 M 20 シルバーグレー 100
52006136 M 25 100
52006137 M 25 ライトグレー 100
52006139 M 25 シルバーグレー 100
52006146 M 32 50
52006147 M 32 ライトグレー 50
52006149 M 32 シルバーグレー 50
52006156 M 40 25
52006157 M 40 ライトグレー 25
52006159 M 40 シルバーグレー 25
52006166 M 50 25
52006167 M 50 ライトグレー 25
52006169 M 50 シルバーグレー 25
52006176 M 63 25
52006177 M 63 ライトグレー 25
52006179 M 63 シルバーグレー 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!