SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK
ブランキング・プラグ; ネジサイズ: M 25; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥81
在庫切れ
型番
52006136
(¥81/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK blind plug -  Primary Image
SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK blind plug -  Primary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK blind plug -   Secondary Image SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK blind plug -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 光ファイバー強化ポリアミドによる高い安定性。
  • UL94(プラスチックの燃焼性試験)に準拠したV-2火災安全性分類により、幅広い用途が可能。
  • Oリングの装着により、ネジ穴/ガイド穴は液密になり、より高い保護等級(IP 68まで)に対応します。
  • 十字ドライバーで簡単に組み立てられる。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • ハウジングの空いているメートルネジ穴/貫通穴を塞ぐためのもの。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ブランキング・プラグ

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

全体幅

30 mm

全体高さ

11.5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

ネジ式シール部材

Oリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® BLK-GL-M with O-ringの全製品

型番 ネジサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
52006106 M 12 100
52006107 M 12 ライトグレー 100
52006109 M 12 シルバーグレー 100
52006116 M 16 100
52006117 M 16 ライトグレー 100
52006119 M 16 シルバーグレー 100
52006126 M 20 100
52006127 M 20 ライトグレー 100
52006129 M 20 シルバーグレー 100
52006136 M 25 100
52006137 M 25 ライトグレー 100
52006139 M 25 シルバーグレー 100
52006146 M 32 50
52006147 M 32 ライトグレー 50
52006149 M 32 シルバーグレー 50
52006156 M 40 25
52006157 M 40 ライトグレー 25
52006159 M 40 シルバーグレー 25
52006166 M 50 25
52006167 M 50 ライトグレー 25
52006169 M 50 シルバーグレー 25
52006176 M 63 25
52006177 M 63 ライトグレー 25
52006179 M 63 シルバーグレー 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!