SKINTOP® MULTI FLANGE FL21. V2A
フランジ;
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
CE marked
特長
- 様々な用途・環境で使用可能です。
- 4本の固定ネジを使用して簡単に組立できます。
アプリケーション
- 乾燥または湿潤環境、また油性のある環境で使用可能です。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
フランジ
納入範囲
取付部材付属
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
ネジ止め
製品構成
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 8
ネジ穴サイズ
M8
ネジ式シール部材
フラットシール
シール材
ニトリルゴム
シール材 短縮形
NBR
本体材質
ステンレス
本体材質 短縮形
V2A
表面保護
粉体塗装
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
Min. temperatur
-10 °C
Max. temperatur
70 °C
最低温度
-10 °C
最大温度
70 °C
規格・認証
CEマーキング
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。