SKINDICHT® ZS-M-XL 32X1.5/29
アダプター; 内糸: PG 29; 外側ネジ: M 32; 真鍮 ニッケルめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- MネジのPGアクセサリを使用可能
- レンチで組立
アプリケーション
- メトリックアウタースレッドからPGインナースレッドへの六角コンバータ。
- 機械
- 装置
- ハウジング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
アダプター
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
PG 29
外ネジ
M 32
全長
29.5 mm
全体幅
42.5 mm
光幅
27 mm
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
13 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
六角コーナー寸法
42.5 mm
レンチサイズ
40
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
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
SKINDICHT® ZS-Mの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52104010 | M 16 | PG 11 | 100 |
52104330 | M 12 | PG 7 | 100 |
52104335 | M 12 | PG 7 | 100 |
52104340 | M 16 | PG 9 | 100 |
52104345 | M 16 | PG 9 | 100 |
52104360 | M 20 | PG 11 | 100 |
52104365 | M 20 | PG 11 | 100 |
52104370 | M 20 | PG 13,5 | 100 |
52104375 | M 20 | PG 13,5 | 100 |
52104380 | M 20 | PG 16 | 50 |
52104385 | M 20 | PG 16 | 50 |
52104400 | M 25 | PG 21 | 50 |
52104405 | M 25 | PG 21 | 50 |
52104410 | M 32 | PG 29 | 25 |
52104415 | M 32 | PG 29 | 25 |
52104420 | M 40 | PG 36 | 10 |
52104425 | M 40 | PG 36 | 10 |
52104430 | M 50 | PG 42 | 10 |
52104435 | M 50 | PG 42 | 10 |
52104440 | M 63 | PG 48 | 10 |
52104445 | M 63 | PG 48 | 10 |
閉じる
すべて表示