SKINDICHT® ZS-M 32X1.5/29
アダプター; 内糸: PG 29; 外側ネジ: M 32; 真鍮 ニッケルめっき

¥861
在庫切れ
型番
52104410
(¥861/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® ZS-M 32X1.5/29 adapter -  Primary Image
SKINDICHT® ZS-M 32X1.5/29 adapter -  Primary Image SKINDICHT® ZS-M 32X1.5/29 adapter -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • MネジのPGアクセサリを使用可能
  • レンチで組立

アプリケーション

  • メトリックアウタースレッドからPGインナースレッドへの六角コンバータ。
  • 機械
  • 装置
  • ハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

アダプター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

PG 29

外ネジ

M 32

全長

24.5 mm

全体幅

42.5 mm

光幅

27 mm

ネジサイズ

M 32

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

六角コーナー寸法

42.5 mm

レンチサイズ

40

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® ZS-Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52104010 M 16 PG 11 100
52104330 M 12 PG 7 100
52104335 M 12 PG 7 100
52104340 M 16 PG 9 100
52104345 M 16 PG 9 100
52104360 M 20 PG 11 100
52104365 M 20 PG 11 100
52104370 M 20 PG 13,5 100
52104375 M 20 PG 13,5 100
52104380 M 20 PG 16 50
52104385 M 20 PG 16 50
52104400 M 25 PG 21 50
52104405 M 25 PG 21 50
52104410 M 32 PG 29 25
52104415 M 32 PG 29 25
52104420 M 40 PG 36 10
52104425 M 40 PG 36 10
52104430 M 50 PG 42 10
52104435 M 50 PG 42 10
52104440 M 63 PG 48 10
52104445 M 63 PG 48 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!