SKINDICHT® ZS-M 12X1.5/7
アダプター; 内糸: PG 7; 外側ネジ: M 12; 真鍮 ニッケルめっき

¥127
在庫あり
型番
52104330
(¥127/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® ZS-M 12X1.5/7 adapter -  Primary Image
SKINDICHT® ZS-M 12X1.5/7 adapter -  Primary Image SKINDICHT® ZS-M 12X1.5/7 adapter -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • MネジのPGアクセサリを使用可能
  • レンチで組立

アプリケーション

  • メトリックアウタースレッドからPGインナースレッドへの六角コンバータ。
  • 機械
  • 装置
  • ハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

アダプター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

PG 7

外ネジ

M 12

全長

15 mm

全体幅

15.5 mm

光幅

8 mm

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

5 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

六角コーナー寸法

15.5 mm

レンチサイズ

14

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® ZS-Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52104010 M 16 PG 11 100
52104330 M 12 PG 7 100
52104335 M 12 PG 7 100
52104340 M 16 PG 9 100
52104345 M 16 PG 9 100
52104360 M 20 PG 11 100
52104365 M 20 PG 11 100
52104370 M 20 PG 13,5 100
52104375 M 20 PG 13,5 100
52104380 M 20 PG 16 50
52104385 M 20 PG 16 50
52104400 M 25 PG 21 50
52104405 M 25 PG 21 50
52104410 M 32 PG 29 25
52104415 M 32 PG 29 25
52104420 M 40 PG 36 10
52104425 M 40 PG 36 10
52104430 M 50 PG 42 10
52104435 M 50 PG 42 10
52104440 M 63 PG 48 10
52104445 M 63 PG 48 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!