SKINDICHT® MA-PG/M 29/32x1,5 FLAT
アダプター; 内糸: M 32; 外側ネジ: PG 29; 真鍮 ニッケルめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- PG外ねじからメートル内ねじへの簡単な移行を可能にする。
- 200℃まで耐える。
- PG36またはM40までのネジサイズに対応。
- 油性の環境下でもアダプターの挿入が容易な、ローレット形状のフォームA。滑らかな変形を持つフォームB。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
アプリケーション
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
アダプター
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
M 32
外ネジ
PG 29
全長
11.5 mm
全体幅
39 mm
光幅
24 mm
ネジサイズ
PG 29
ネジピッチ
1,588
ネジ長
8 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
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
SKINDICHT® MA-PG/Mの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52104490 | PG 7 | M 12 | 100 |
52104490LF | PG 7 | M 12 | 100 |
52104491 | PG 9 | M 16 | 50 |
52104491LF | PG 9 | M 16 | 50 |
52104492 | PG 11 | M 16 | 50 |
52104492LF | PG 11 | M 16 | 50 |
52104493 | PG 11 | M 20 | 50 |
52104493LF | PG 11 | M 20 | 50 |
52104494 | PG 13,5 | M 20 | 50 |
52104494LF | PG 13,5 | M 20 | 50 |
52104495 | PG 16 | M 20 | 50 |
52104495LF | PG 16 | M 20 | 50 |
52104496 | PG 16 | M 25 | 50 |
52104496LF | PG 16 | M 25 | 50 |
52104497 | PG 21 | M 20 | 50 |
52104497LF | PG 21 | M 20 | 50 |
52104498 | PG 21 | M 25 | 50 |
52104498LF | PG 21 | M 25 | 50 |
52104499 | PG 21 | M 32 | 50 |
52104499LF | PG 21 | M 32 | 50 |
52104500 | PG 29 | M 25 | 25 |
52104500LF | PG 29 | M 25 | 25 |
52104501 | PG 29 | M 32 | 25 |
52104501LF | PG 29 | M 32 | 25 |
52104502 | PG 29 | M 40 | 10 |
52104502LF | PG 29 | M 40 | 10 |
52104503 | PG 36 | M 40 | 10 |
52104503LF | PG 36 | M 40 | 10 |
閉じる
すべて表示