SKINDICHT® MA-PG/M 21/25X1.5 FLAT
アダプター; 内糸: M 25; 外側ネジ: PG 21; 真鍮 ニッケルめっき

¥533
在庫あり
型番
52104498
(¥533/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® MA-PG/M 21/25X1.5 FLAT adapter -  Primary Image
SKINDICHT® MA-PG/M 21/25X1.5 FLAT adapter -  Primary Image SKINDICHT® MA-PG/M 21/25X1.5 FLAT adapter -   Secondary Image SKINDICHT® MA-PG/M 21/25X1.5 FLAT adapter -   Secondary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • PG外ねじからメートル内ねじへの簡単な移行を可能にする。
  • 200℃まで耐える。
  • PG36またはM40までのネジサイズに対応。
  • 油性の環境下でもアダプターの挿入が容易な、ローレット形状のフォームA。滑らかな変形を持つフォームB。
  • LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。

アプリケーション

  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

アダプター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 25

外ネジ

PG 21

全長

10 mm

全体幅

30 mm

光幅

18.5 mm

ネジサイズ

PG 21

ネジピッチ

1,588

ネジ長

7 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® MA-PG/Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52104490 PG 7 M 12 100
52104490LF PG 7 M 12 100
52104491 PG 9 M 16 50
52104491LF PG 9 M 16 50
52104492 PG 11 M 16 50
52104492LF PG 11 M 16 50
52104493 PG 11 M 20 50
52104493LF PG 11 M 20 50
52104494 PG 13,5 M 20 50
52104494LF PG 13,5 M 20 50
52104495 PG 16 M 20 50
52104495LF PG 16 M 20 50
52104496 PG 16 M 25 50
52104496LF PG 16 M 25 50
52104497 PG 21 M 20 50
52104497LF PG 21 M 20 50
52104498 PG 21 M 25 50
52104498LF PG 21 M 25 50
52104499 PG 21 M 32 50
52104499LF PG 21 M 32 50
52104500 PG 29 M 25 25
52104500LF PG 29 M 25 25
52104501 PG 29 M 32 25
52104501LF PG 29 M 32 25
52104502 PG 29 M 40 10
52104502LF PG 29 M 40 10
52104503 PG 36 M 40 10
52104503LF PG 36 M 40 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!