SKINDICHT® MA-PG/M 21/32X1.5 HIGH
アダプター; 内糸: M 32; 外側ネジ: PG 21; 真鍮 ニッケルめっき

¥995
在庫切れ
型番
52104499
(¥995/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® MA-PG/M 21/32X1.5 HIGH adapter -  Primary Image
SKINDICHT® MA-PG/M 21/32X1.5 HIGH adapter -  Primary Image SKINDICHT® MA-PG/M 21/32X1.5 HIGH adapter -   Secondary Image SKINDICHT® MA-PG/M 21/32X1.5 HIGH adapter -   Secondary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • PG外ねじからメートル内ねじへの簡単な移行を可能にする。
  • 200℃まで耐える。
  • PG36またはM40までのネジサイズに対応。
  • 油性の環境下でもアダプターの挿入が容易な、ローレット形状のフォームA。滑らかな変形を持つフォームB。
  • LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。

アプリケーション

  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

アダプター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 32

外ネジ

PG 21

全長

23 mm

全体幅

34 mm

光幅

24 mm

ネジサイズ

PG 21

ネジピッチ

1,588

ネジ長

7 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® MA-PG/Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52104490 PG 7 M 12 100
52104490LF PG 7 M 12 100
52104491 PG 9 M 16 50
52104491LF PG 9 M 16 50
52104492 PG 11 M 16 50
52104492LF PG 11 M 16 50
52104493 PG 11 M 20 50
52104493LF PG 11 M 20 50
52104494 PG 13,5 M 20 50
52104494LF PG 13,5 M 20 50
52104495 PG 16 M 20 50
52104495LF PG 16 M 20 50
52104496 PG 16 M 25 50
52104496LF PG 16 M 25 50
52104497 PG 21 M 20 50
52104497LF PG 21 M 20 50
52104498 PG 21 M 25 50
52104498LF PG 21 M 25 50
52104499 PG 21 M 32 50
52104499LF PG 21 M 32 50
52104500 PG 29 M 25 25
52104500LF PG 29 M 25 25
52104501 PG 29 M 32 25
52104501LF PG 29 M 32 25
52104502 PG 29 M 40 10
52104502LF PG 29 M 40 10
52104503 PG 36 M 40 10
52104503LF PG 36 M 40 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!