SKINDICHT® MA-M/PG 16x1,5/7
アダプター; 内糸: PG 7; 外側ネジ: M 16; 真鍮 ニッケルめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- メートル外ねじからPG内ねじへの簡単な移行を可能にする。
- 200℃まで耐える。
- PG42またはM63までのネジサイズに対応。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
アプリケーション
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
アダプター
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
PG 7
外ネジ
M 16
全長
7.5 mm
全体幅
18 mm
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
5 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
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
SKINDICHT® MA-M/PGの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52104200 | M 16 | PG 7 | 100 |
52104200LF | M 16 | PG 7 | 100 |
52104210 | M 20 | PG 9 | 50 |
52104210LF | M 20 | PG 9 | 50 |
52104220 | M 25 | PG 11 | 50 |
52104220LF | M 25 | PG 11 | 50 |
52104230 | M 25 | PG 13,5 | 50 |
52104230LF | M 25 | PG 13,5 | 50 |
52104240 | M 25 | PG 16 | 50 |
52104240LF | M 25 | PG 16 | 1 |
52104250 | M 32 | PG 16 | 25 |
52104250LF | M 32 | PG 16 | 25 |
52104260 | M 32 | PG 21 | 25 |
52104260LF | M 32 | PG 21 | 25 |
52104270 | M 40 | PG 21 | 25 |
52104270LF | M 40 | PG 21 | 25 |
52104280 | M 50 | PG 29 | 10 |
52104280LF | M 50 | PG 29 | 10 |
52104290 | M 63 | PG 36 | 10 |
52104290LF | M 63 | PG 36 | 10 |
52104300 | M 63 | PG 42 | 10 |
52104300LF | M 63 | PG 42 | 10 |
閉じる
すべて表示