SILVYN® SSV PG 9/2
電線管グランド; PG 9; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 54, IP 68;

¥402
在庫切れ
型番
53800020
(¥402/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® SSV PG 9/2 conduit gland -  Primary Image
SILVYN® SSV PG 9/2 conduit gland -  Primary Image SILVYN® SSV PG 9/2 conduit gland -   Other Image
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
  • プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

外径

19 mm

全長

25 mm

光幅

10 mm

ネジサイズ

PG 9

ネジピッチ

1,41

ネジ長

8 mm

レンチサイズ1

19 mm

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

12.3 mm

シールタイプ

シーリング・リング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 54
IP 68

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-20 °C

最大温度

80 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ
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
SILVYN® SSVの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
52002980 PG 36 10
52002990 PG 42 5
52003070 PG 9 100
52003080 PG 11 50
52003090 PG 13,5 50
52003100 PG 16 25
52003110 PG 21 25
52024560 PG 11 50
52024640 PG 29 25
53800020 PG 9 100
53800080 PG 29 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!