SILVYN® REC 21
フェルール端子; 寸法: 21; コンジット外径用: 21mm; TPE(熱可塑性エラストマー);
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- ケーブルの損傷を防止
- シーリングを強化
- 組立が簡単
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- 交差スリーブまたはエンドスリーブ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
フェルール端子
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
押す
製品構成
屈曲保護
なし
スロット
なし
全長
38.3 mm
光幅
28.4 mm
寸法
21
EMCシールド
なし
コンジット外径用
21 mm
本体材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
本体材質 短縮形
TPE
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-50 °C
最大温度
120 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
ストレインリリーフ
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:GGVS
なし
認証:ECOLAB
なし
認証:NSF
なし
認証:EHEDG
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。