SILVYN® KLICK-Y TPE 3X10 GY
Yコネクター; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66

¥1,193
在庫切れ
型番
56000120
(¥1,193/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® KLICK-Y TPE 3X10 GY y-coupler -  Primary Image
SILVYN® KLICK-Y TPE 3X10 GY y-coupler -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 組立が簡単
  • 熱耐性

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y分岐、SILVYN® RILLコンジット用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

Yコネクター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

適合コンジット

SILVYN® RILL PA 12

コンジットサイズに対応

10

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

Yピース

全体幅

36.5 mm

全体高さ

54.5 mm

シール材

熱可塑性エラストマー

シール材 短縮形

TPE

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

グレー

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C
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
SILVYN® KLICK-Y (TPE)の全製品

型番 コンジット外径用 梱包単位 (VPE)
56000120 10
56000125 10
56000140 10
56000145 10
56000150 10
56000155 10
56000160 10
56000165 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!