SILVYN® KLICK-Y TPE 2X28/1X34 GY
Yコネクター; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66

¥2,066
在庫切れ
型番
56000160
(¥2,066/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® KLICK-Y TPE 2X28/1X34 GY y-coupler -  Primary Image
SILVYN® KLICK-Y TPE 2X28/1X34 GY y-coupler -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 組立が簡単
  • 熱耐性

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y分岐、SILVYN® RILLコンジット用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

Yコネクター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

適合コンジット

SILVYN® RILL PA 12

コンジットサイズに対応

21,2 / 28,5

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

Yピース

全体幅

77 mm

全体高さ

86 mm

シール材

熱可塑性エラストマー

シール材 短縮形

TPE

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® KLICK-Y (TPE)の全製品

型番 コンジット外径用 梱包単位 (VPE)
56000120 10
56000125 10
56000140 10
56000145 10
56000150 10
56000155 10
56000160 10
56000165 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!