SILVYN® KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY
Yコネクター; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66

¥1,490
在庫あり
型番
56000140
(¥1,490/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY y-coupler -  Primary Image
SILVYN® KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY y-coupler -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 組立が簡単
  • 熱耐性

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y分岐、SILVYN® RILLコンジット用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

Yコネクター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

適合コンジット

SILVYN® RILL PA 12

コンジットサイズに対応

21,2 / 28,5

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

Yピース

全体幅

52 mm

全体高さ

75 mm

シール材

熱可塑性エラストマー

シール材 短縮形

TPE

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® KLICK-Y (TPE)の全製品

型番 コンジット外径用 梱包単位 (VPE)
56000120 10
56000125 10
56000140 10
56000145 10
56000150 10
56000155 10
56000160 10
56000165 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!