SILVYN® K-EM 42 GY
エンドスリーブ; 公称寸法: 42.5; 熱可塑性エラストマー;

¥631
在庫切れ
型番
65500260
(¥631/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® K-EM 42 GY terminal sleeve -  Primary Image
SILVYN® K-EM 42 GY terminal sleeve -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 組立が簡単
  • 熱耐性
  • ケーブルの損傷を防止
  • シーリングを強化

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 交差スリーブまたはエンドスリーブ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

エンドスリーブ

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

突き進む

製品構成

屈曲保護

いいえ

全長

46 mm

寸法

42.5

最小クランプ範囲

10 mm

最大クランプ範囲

37 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

熱可塑性エラストマー

本体材質 短縮形

TPE

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間最大温度

150 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® K-EMの全製品

型番 寸法 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲
65500200 10 1 mm 8 mm
65500205 10 1 mm 8 mm
65500210 13 1 mm 10 mm
65500215 13 1 mm 10 mm
65500220 15.8 4 mm 12 mm
65500225 15.8 4 mm 12 mm
65500230 21.2 6 mm 16.5 mm
65500235 21.2 6 mm 16.5 mm
65500240 28.5 6 mm 23 mm
65500245 28.5 6 mm 23 mm
65500250 34.5 6 mm 29 mm
65500255 34.5 6 mm 29 mm
65500260 42.5 10 mm 37 mm
65500265 42.5 10 mm 37 mm
65500270 54.5 10 mm 47 mm
65500275 54.5 10 mm 47 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!