SILVYN® K-EM 10 BK
エンドスリーブ; 公称寸法: 10; 熱可塑性エラストマー;

¥268
在庫切れ
型番
65500205
(¥268/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® K-EM 10 BK terminal sleeve -  Primary Image
SILVYN® K-EM 10 BK terminal sleeve -  Primary Image
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
  • 組立が簡単
  • 熱耐性
  • ケーブルの損傷を防止
  • シーリングを強化

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 交差スリーブまたはエンドスリーブ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

エンドスリーブ

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

突き進む

製品構成

屈曲保護

いいえ

全長

29 mm

寸法

10

最小クランプ範囲

1 mm

最大クランプ範囲

8 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

熱可塑性エラストマー

本体材質 短縮形

TPE

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間最大温度

150 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® K-EMの全製品

型番 寸法 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲
65500200 10 1 mm 8 mm
65500205 10 1 mm 8 mm
65500210 13 1 mm 10 mm
65500215 13 1 mm 10 mm
65500220 15.8 4 mm 12 mm
65500225 15.8 4 mm 12 mm
65500230 21.2 6 mm 16.5 mm
65500235 21.2 6 mm 16.5 mm
65500240 28.5 6 mm 23 mm
65500245 28.5 6 mm 23 mm
65500250 34.5 6 mm 29 mm
65500255 34.5 6 mm 29 mm
65500260 42.5 10 mm 37 mm
65500265 42.5 10 mm 37 mm
65500270 54.5 10 mm 47 mm
65500275 54.5 10 mm 47 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!