SILVYN® K-EM 16 GY
エンドスリーブ; 公称寸法: 15.8; 熱可塑性エラストマー;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- 組立が簡単
- 熱耐性
- ケーブルの損傷を防止
- シーリングを強化
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- 交差スリーブまたはエンドスリーブ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
エンドスリーブ
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
突き進む
製品構成
屈曲保護
いいえ
全長
36 mm
寸法
15.8
最小クランプ範囲
4 mm
最大クランプ範囲
12 mm
EMCシールド
いいえ
本体材質
熱可塑性エラストマー
本体材質 短縮形
TPE
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
短時間最大温度
150 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
SILVYN® K-EMの全製品
型番 | 寸法 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 |
---|---|---|---|
65500200 | 10 | 1 mm | 8 mm |
65500205 | 10 | 1 mm | 8 mm |
65500210 | 13 | 1 mm | 10 mm |
65500215 | 13 | 1 mm | 10 mm |
65500220 | 15.8 | 4 mm | 12 mm |
65500225 | 15.8 | 4 mm | 12 mm |
65500230 | 21.2 | 6 mm | 16.5 mm |
65500235 | 21.2 | 6 mm | 16.5 mm |
65500240 | 28.5 | 6 mm | 23 mm |
65500245 | 28.5 | 6 mm | 23 mm |
65500250 | 34.5 | 6 mm | 29 mm |
65500255 | 34.5 | 6 mm | 29 mm |
65500260 | 42.5 | 10 mm | 37 mm |
65500265 | 42.5 | 10 mm | 37 mm |
65500270 | 54.5 | 10 mm | 47 mm |
65500275 | 54.5 | 10 mm | 47 mm |
閉じる
すべて表示