SILVYN® LCC-C 32 COUPLER
コンジットコネクタ(カプラー); 寸法: 32; 光幅: 26mm; ハロゲンフリー; 耐UV性; IP 65
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2のオプション拡張
- 迅速に組立可能
- 高抗張力
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- 延長用コンジットカプラー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
コンジットコネクタ(カプラー)
ロックナット付
なし
梱包単位 (VPE)
2.000
製品構成
コンジットサイズに対応
32
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
なし
ローレットネジ
なし
内径
26
外径
42 mm
全長
56 mm
光幅
26 mm
寸法
32
レンチサイズ
40
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
ストレインリリーフ