ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BN
シングルコア; 1X1.5; 茶; リング; U0/U: 300/500 V; FEP; -100°C - 205°C; 固定設置

¥251
在庫あり
型番
0085003
(¥251/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BN single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BN single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BN single core -   Secondary Image
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
  • 小さな外径でスペースと重量を最大限節約
  • 大部分の薬性の強い化学媒体と接触への耐性

アプリケーション

  • 主な用途 - 高熱を発する制御盤 - 計測機器 - 加熱炉とレンガ - 暖房設備と台所用の器具 - 電動機製造 - 化学工業の設備
  • 動作温度が高い、化学薬品を多用する、またはスペースが制限されている環境での使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

18 kg/km

銅指数

14.400 kg/km

銅指数 (lb)

96.800 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

リング

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

シールド付き

いいえ

導体外径

2.1 mm

外径

2.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

フルオロエチレン・プロピレン

絶縁体材質 短縮形

FEP

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

8.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

21.0 mm

固定配線時の温度範囲

-100 °C への 205 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 205 SCの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 銅指数 重量
0080001 0.14 mm² リング 100 m 1.350 kg/km 3 kg/km
0080002 0.14 mm² リング 100 m 1.350 kg/km 3 kg/km
0080005 0.14 mm² リング 100 m 1.350 kg/km 3 kg/km
0080006 0.14 mm² リング 100 m 1.350 kg/km 3 kg/km
0080010 0.14 mm² 透明 リング 100 m 1.350 kg/km 3 kg/km
0080104 0.14 mm² リング 100 m 1.350 kg/km 3 kg/km
0080105 0.14 mm² リング 100 m 1.350 kg/km 3 kg/km
0081001 0.25 mm² リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081001S 0.25 mm² スプール 500 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081002 0.25 mm² リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081002S 0.25 mm² スプール 500 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081003 0.25 mm² リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081003S 0.25 mm² スプール 500 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081005 0.25 mm² リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081006 0.25 mm² リング 100 m 2.400 kg/km 5 kg/km
0081009 0.25 mm² オレンジ リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081010 0.25 mm² 透明 リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081104 0.25 mm² リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081104S 0.25 mm² スプール 500 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081105 0.25 mm² リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0081106 0.25 mm² グレー リング 100 m 2.400 kg/km 4 kg/km
0082000 0.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082001 0.5 mm² リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082001S 0.5 mm² スプール 500 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082002 0.5 mm² リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082002S 0.5 mm² スプール 500 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082003 0.5 mm² リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082003S 0.5 mm² スプール 500 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082005 0.5 mm² リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082006 0.5 mm² リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082007 0.5 mm² リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082009 0.5 mm² オレンジ リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082010 0.5 mm² 透明 リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082104 0.5 mm² リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082104S 0.5 mm² スプール 500 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082105 0.5 mm² リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0082106 0.5 mm² グレー リング 100 m 4.800 kg/km 7 kg/km
0083000 0.75 mm² 緑/黄 リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083000S 0.75 mm² 緑/黄 スプール 500 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083001 0.75 mm² リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083001S 0.75 mm² スプール 500 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083002 0.75 mm² リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083002S 0.75 mm² スプール 500 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083003 0.75 mm² リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083003S 0.75 mm² スプール 500 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083005 0.75 mm² リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083006 0.75 mm² リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083010 0.75 mm² 透明 リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083104 0.75 mm² リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083104S 0.75 mm² スプール 500 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0083105 0.75 mm² リング 100 m 7.200 kg/km 10 kg/km
0084000 1 mm² 緑/黄 リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084000S 1 mm² 緑/黄 スプール 500 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084001 1 mm² リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084001S 1 mm² スプール 500 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084002 1 mm² リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084002S 1 mm² スプール 500 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084003 1 mm² リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084003S 1 mm² スプール 500 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084005 1 mm² リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084006 1 mm² リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084007 1 mm² リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084010 1 mm² 透明 リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084104 1 mm² リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084104S 1 mm² スプール 500 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084105 1 mm² リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0084106 1 mm² グレー リング 100 m 9.600 kg/km 13 kg/km
0085000 1.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085000S 1.5 mm² 緑/黄 スプール 500 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085001 1.5 mm² リング 100 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085001S 1.5 mm² スプール 500 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085002 1.5 mm² リング 100 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085002S 1.5 mm² スプール 500 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085003 1.5 mm² リング 100 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085003S 1.5 mm² スプール 500 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085005 1.5 mm² リング 100 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085010 1.5 mm² 透明 リング 100 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085104 1.5 mm² リング 100 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085104S 1.5 mm² スプール 500 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0085105 1.5 mm² リング 100 m 14.400 kg/km 18 kg/km
0086000 2.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086000S 2.5 mm² 緑/黄 スプール 500 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086001 2.5 mm² リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086001S 2.5 mm² スプール 500 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086002 2.5 mm² リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086002S 2.5 mm² スプール 500 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086003 2.5 mm² リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086003S 2.5 mm² スプール 500 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086007 2.5 mm² リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086010 2.5 mm² 透明 リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086104 2.5 mm² リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086104S 2.5 mm² スプール 500 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086105 2.5 mm² リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0086106 2.5 mm² グレー リング 100 m 24.000 kg/km 30 kg/km
0087000 4 mm² 緑/黄 リング 100 m 38.000 kg/km 45 kg/km
0087001 4 mm² リング 100 m 38.000 kg/km 45 kg/km
0087002 4 mm² リング 100 m 38.000 kg/km 45 kg/km
0087003 4 mm² リング 100 m 38.000 kg/km 45 kg/km
0087005 4 mm² リング 100 m 38.000 kg/km 45 kg/km
0087010 4 mm² 透明 リング 100 m 38.000 kg/km 45 kg/km
0087104 4 mm² リング 100 m 38.000 kg/km 45 kg/km
0087105 4 mm² リング 100 m 38.000 kg/km 45 kg/km
0088000 6 mm² 緑/黄 長さによる 100 m 58.000 kg/km 68 kg/km
0088001 6 mm² 長さによる 100 m 58.000 kg/km 68 kg/km
0088002 6 mm² 長さによる 100 m 58.000 kg/km 68 kg/km
0088003 6 mm² 長さによる 100 m 58.000 kg/km 68 kg/km
0088010 6 mm² 透明 長さによる 100 m 58.000 kg/km 68 kg/km
0088104 6 mm² 長さによる 100 m 58.000 kg/km 68 kg/km
0089000 10 mm² 緑/黄 長さによる 100 m 96.000 kg/km 116 kg/km
0089001 10 mm² 長さによる 100 m 96.000 kg/km 116 kg/km
0089002 10 mm² 長さによる 100 m 96.000 kg/km 116 kg/km
0089003 10 mm² 長さによる 100 m 96.000 kg/km 116 kg/km
0089010 10 mm² 透明 長さによる 100 m 96.000 kg/km 116 kg/km
0089104 10 mm² 長さによる 100 m 96.000 kg/km 116 kg/km
0089105 10 mm² 長さによる 100 m 96.000 kg/km 116 kg/km
0089106 10 mm² グレー 長さによる 100 m 96.000 kg/km 111 kg/km
0090000 16 mm² 緑/黄 長さによる 100 m 154.000 kg/km 175 kg/km
0090001 16 mm² 長さによる 100 m 154.000 kg/km 175 kg/km
0090002 16 mm² 長さによる 500 m 154.000 kg/km 175 kg/km
0090104 16 mm² 長さによる 100 m 154.000 kg/km 175 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!