ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G1
電源および制御ケーブル; 5G1; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -60°C - 180°C; UL認証済み; 柔軟
特長
- 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
- 厚型のケーブルデザインは、FT-1フレーム試験の要件を満たしており、装置や機器の外部接続用にも認可されています
- 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
- 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します
アプリケーション
- 周囲温度が高く、従来のケーブルの絶縁体およびシース材質ではすぐに脆化する領域
- 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
143 kg/km
銅指数
48.000 kg/km
銅指数 (lb)
322.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
20 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
5G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
10.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
シリコン
シース材質
シリコン
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
41.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
154.5 mm
固定配線時の温度範囲
-60 °C への 180 °C
温度、移動配線時
-50 °C への 180 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
4476 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 MSの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0046600 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 7.4 mm | 9.800 kg/km | 72 kg/km |
0046601 | 3 | はい | 0.5 mm² | 7.8 mm | 14.700 kg/km | 83 kg/km |
00466023 | 4 | はい | 0.5 mm² | 8.5 mm | 19.600 kg/km | 99 kg/km |
00466033 | 5 | はい | 0.5 mm² | 9.2 mm | 24.500 kg/km | 119 kg/km |
0046604 | 7 | はい | 0.5 mm² | 9.9 mm | 34.300 kg/km | 142 kg/km |
0046612 | 2 | いいえ | 1 mm² | 8.2 mm | 19.200 kg/km | 83 kg/km |
0046613 | 3 | はい | 1 mm² | 8.7 mm | 28.800 kg/km | 98 kg/km |
00466143 | 4 | はい | 1 mm² | 9.4 mm | 38.400 kg/km | 118 kg/km |
00466153 | 5 | はい | 1 mm² | 10.3 mm | 48.000 kg/km | 143 kg/km |
0046616 | 7 | はい | 1 mm² | 11.1 mm | 67.200 kg/km | 173 kg/km |
0046617 | 12 | はい | 1 mm² | 14.9 mm | 115.200 kg/km | 307 kg/km |
0046618 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 8.8 mm | 28.800 kg/km | 105 kg/km |
0046619 | 3 | はい | 1.5 mm² | 9.3 mm | 43.200 kg/km | 125 kg/km |
00466203 | 4 | はい | 1.5 mm² | 10.1 mm | 57.600 kg/km | 153 kg/km |
00466213 | 5 | はい | 1.5 mm² | 11.1 mm | 72.000 kg/km | 185 kg/km |
0046622 | 7 | はい | 1.5 mm² | 12 mm | 100.800 kg/km | 227 kg/km |
0046623 | 12 | はい | 1.5 mm² | 16.1 mm | 172.800 kg/km | 404 kg/km |
0046625 | 18 | はい | 1.5 mm² | 18.8 mm | 259.200 kg/km | 567 kg/km |
0046626 | 25 | はい | 1.5 mm² | 22.9 mm | 360.000 kg/km | 837 kg/km |
0046628 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 9.6 mm | 48.000 kg/km | 129 kg/km |
0046629 | 3 | はい | 2.5 mm² | 10.2 mm | 72.000 kg/km | 157 kg/km |
00466303 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 96.000 kg/km | 194 kg/km |
00466313 | 5 | はい | 2.5 mm² | 12.2 mm | 120.000 kg/km | 236 kg/km |
0046633 | 3 | はい | 4 mm² | 11.5 mm | 115.200 kg/km | 210 kg/km |
00466343 | 4 | はい | 4 mm² | 12.6 mm | 153.600 kg/km | 262 kg/km |
00466353 | 5 | はい | 4 mm² | 14.2 mm | 192.000 kg/km | 321 kg/km |
0046636 | 3 | はい | 6 mm² | 14.9 mm | 172.800 kg/km | 396 kg/km |
00466373 | 4 | はい | 6 mm² | 16.4 mm | 230.400 kg/km | 495 kg/km |
00466383 | 5 | はい | 6 mm² | 18 mm | 288.000 kg/km | 294 kg/km |