ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G0,5
電源および制御ケーブル; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -60°C - 180°C; UL認証済み; 柔軟

¥548
在庫あり
型番
0046601
(¥548/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G0,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G0,5 power and control cable -   Secondary Image
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
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
  • 厚型のケーブルデザインは、FT-1フレーム試験の要件を満たしており、装置や機器の外部接続用にも認可されています
  • 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
  • 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、従来のケーブルの絶縁体およびシース材質ではすぐに脆化する領域
  • 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

83 kg/km

銅指数

14.700 kg/km

銅指数 (lb)

98.800 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

40.1 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

7.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

31.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

117.0 mm

固定配線時の温度範囲

-60 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-50 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

4476 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 180 MSの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046600 2 いいえ 0.5 mm² 7.4 mm 9.800 kg/km 72 kg/km
0046601 3 はい 0.5 mm² 7.8 mm 14.700 kg/km 83 kg/km
00466023 4 はい 0.5 mm² 8.5 mm 19.600 kg/km 99 kg/km
00466033 5 はい 0.5 mm² 9.2 mm 24.500 kg/km 119 kg/km
0046604 7 はい 0.5 mm² 9.9 mm 34.300 kg/km 142 kg/km
0046612 2 いいえ 1 mm² 8.2 mm 19.200 kg/km 83 kg/km
0046613 3 はい 1 mm² 8.7 mm 28.800 kg/km 98 kg/km
00466143 4 はい 1 mm² 9.4 mm 38.400 kg/km 118 kg/km
00466153 5 はい 1 mm² 10.3 mm 48.000 kg/km 143 kg/km
0046616 7 はい 1 mm² 11.1 mm 67.200 kg/km 173 kg/km
0046617 12 はい 1 mm² 14.9 mm 115.200 kg/km 307 kg/km
0046618 2 いいえ 1.5 mm² 8.8 mm 28.800 kg/km 105 kg/km
0046619 3 はい 1.5 mm² 9.3 mm 43.200 kg/km 125 kg/km
00466203 4 はい 1.5 mm² 10.1 mm 57.600 kg/km 153 kg/km
00466213 5 はい 1.5 mm² 11.1 mm 72.000 kg/km 185 kg/km
0046622 7 はい 1.5 mm² 12 mm 100.800 kg/km 227 kg/km
0046623 12 はい 1.5 mm² 16.1 mm 172.800 kg/km 404 kg/km
0046625 18 はい 1.5 mm² 18.8 mm 259.200 kg/km 567 kg/km
0046626 25 はい 1.5 mm² 22.9 mm 360.000 kg/km 837 kg/km
0046628 2 いいえ 2.5 mm² 9.6 mm 48.000 kg/km 129 kg/km
0046629 3 はい 2.5 mm² 10.2 mm 72.000 kg/km 157 kg/km
00466303 4 はい 2.5 mm² 11.1 mm 96.000 kg/km 194 kg/km
00466313 5 はい 2.5 mm² 12.2 mm 120.000 kg/km 236 kg/km
0046633 3 はい 4 mm² 11.5 mm 115.200 kg/km 210 kg/km
00466343 4 はい 4 mm² 12.6 mm 153.600 kg/km 262 kg/km
00466353 5 はい 4 mm² 14.2 mm 192.000 kg/km 321 kg/km
0046636 3 はい 6 mm² 14.9 mm 172.800 kg/km 396 kg/km
00466373 4 はい 6 mm² 16.4 mm 230.400 kg/km 495 kg/km
00466383 5 はい 6 mm² 18 mm 288.000 kg/km 294 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!