FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -20
温度インジケーター; 最大ケーブル外径用: 33mm; PUあたりのピース: 20

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
83881127

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 付属の温度インジケーターにより、電気機器の目視点検が可能。温度を超えると色が変わる。
  • 過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能になります。これにより、工場のダウンタイムを回避するための適切な対策を講じることができる。
  • 24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能する。
  • 安全、迅速、簡単な取り付け。
  • 外径33mmまでのケーブルに対応。
  • 異なる包装単位で入手可能。

アプリケーション

  • 温度超過の表示用。
  • 70℃または90℃の温度で不可逆的に変色する(成形品により異なる)。
  • 電源ケーブル用。
  • 乾燥した室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

温度インジケーター

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

20.000

PUあたりのピース

20

マーキング 用途

ケーブル

製品構成

ラベルの種類

安全標識

全長

115 mm

全体幅

18 mm

ケーブル最大外径

33 mm

製品特性

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® THERMO WRAPの全製品

型番 PUあたりのピース ケーブル最大外径 PUあたりのピース
83881120 1000 33 mm 1000
83881121 200 33 mm 200
83881122 50 33 mm 50
83881123 20 33 mm 20
83881124 1000 33 mm 1000
83881125 200 33 mm 200
83881126 50 33 mm 50
83881127 20 33 mm 20
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!