FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -50
温度インジケーター; 最大ケーブル外径用: 33mm; PUあたりのピース: 50
一時的な在庫切れ
特長
- 付属の温度インジケーターにより、電気機器の目視点検が可能。温度を超えると色が変わる。
- 過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能になります。これにより、工場のダウンタイムを回避するための適切な対策を講じることができる。
- 24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能する。
- 安全、迅速、簡単な取り付け。
- 外径33mmまでのケーブルに対応。
- 異なる包装単位で入手可能。
アプリケーション
- 温度超過の表示用。
- 70℃または90℃の温度で不可逆的に変色する(成形品により異なる)。
- 電源ケーブル用。
- 乾燥した室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
温度インジケーター
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
PUあたりのピース
50
マーキング 用途
ケーブル
製品構成
ラベルの種類
安全標識
全長
115 mm
全体幅
18 mm
ケーブル最大外径
33 mm