FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -240
温度インジケーター; ケーブルの直径: 23.0mm - 31.0mm; 紫; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
halogen-free
特長
- 付属の温度インジケーターにより、電気機器の目視点検が可能。温度を超えると色が変わる。
- 過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能になります。これにより、工場のダウンタイムを回避するための適切な対策を講じることができる。
- 24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能する。
- 安全、迅速、簡単な取り付け。
- 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
- 2.3~31.0mmのケーブル外径に対応する各種サイズをご用意。
- 異なる包装単位で入手可能。
アプリケーション
- 温度超過の表示用。
- 53℃から70℃の温度で可逆的に変色する。
- 71℃からの温度で不可逆的な変色を起こす。
- 電源ケーブル用。
- 乾燥した室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
温度インジケーター
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
240.000
PUあたりのピース
240
取付タイプ
クリップ
マーキング 用途
ケーブル
製品構成
全長
35 mm
全体幅
26 mm
全体高さ
14.5 mm
最小ケーブル外径
23.0 mm
ケーブル最大外径
31.0 mm
カラー
紫
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
FLEXIMARK® THERMO CLIPの全製品
型番 | 最小ケーブル外径 | ケーブル最大外径 | PUあたりのピース |
---|---|---|---|
83881100 | 2.3 mm | 4.2 mm | 50 |
83881101 | 2.3 mm | 4.2 mm | 1000 |
83881102 | 2.3 mm | 4.2 mm | 5000 |
83881103 | 4.8 mm | 7.1 mm | 50 |
83881104 | 4.8 mm | 7.1 mm | 500 |
83881105 | 4.8 mm | 7.1 mm | 5000 |
83881106 | 8.0 mm | 13.6 mm | 25 |
83881107 | 8.0 mm | 13.6 mm | 250 |
83881108 | 8.0 mm | 13.6 mm | 2000 |
83881109 | 13.8 mm | 23.0 mm | 12 |
83881110 | 13.8 mm | 23.0 mm | 120 |
83881111 | 13.8 mm | 23.0 mm | 500 |
83881112 | 23.0 mm | 31.0 mm | 6 |
83881113 | 23.0 mm | 31.0 mm | 60 |
83881114 | 23.0 mm | 31.0 mm | 240 |
閉じる
すべて表示