FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -500
温度インジケーター; ケーブルの直径: 13.8mm - 23.0mm; 紫; ハロゲンフリー

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
83881111

一時的な在庫切れ

FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -500 Temperature indicator -  Primary Image
FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -500 Temperature indicator -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free

特長

  • 付属の温度インジケーターにより、電気機器の目視点検が可能。温度を超えると色が変わる。
  • 過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能になります。これにより、工場のダウンタイムを回避するための適切な対策を講じることができる。
  • 24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能する。
  • 安全、迅速、簡単な取り付け。
  • 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
  • 2.3~31.0mmのケーブル外径に対応する各種サイズをご用意。
  • 異なる包装単位で入手可能。

アプリケーション

  • 温度超過の表示用。
  • 53℃から70℃の温度で可逆的に変色する。
  • 71℃からの温度で不可逆的な変色を起こす。
  • 電源ケーブル用。
  • 乾燥した室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

温度インジケーター

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

500.000

PUあたりのピース

500

取付タイプ

クリップ

マーキング 用途

ケーブル

製品構成

全長

30 mm

全体幅

16.9 mm

全体高さ

14 mm

最小ケーブル外径

13.8 mm

ケーブル最大外径

23.0 mm

カラー

製品特性

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® THERMO CLIPの全製品

型番 最小ケーブル外径 ケーブル最大外径 PUあたりのピース
83881100 2.3 mm 4.2 mm 50
83881101 2.3 mm 4.2 mm 1000
83881102 2.3 mm 4.2 mm 5000
83881103 4.8 mm 7.1 mm 50
83881104 4.8 mm 7.1 mm 500
83881105 4.8 mm 7.1 mm 5000
83881106 8.0 mm 13.6 mm 25
83881107 8.0 mm 13.6 mm 250
83881108 8.0 mm 13.6 mm 2000
83881109 13.8 mm 23.0 mm 12
83881110 13.8 mm 23.0 mm 120
83881111 13.8 mm 23.0 mm 500
83881112 23.0 mm 31.0 mm 6
83881113 23.0 mm 31.0 mm 60
83881114 23.0 mm 31.0 mm 240
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!