SKINTOP® INOX SC NPT 3/4"
ケーブルグランド; NPT 3/4"; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 17 mm; レンチ幅 1: 29; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); EMCスクリーニング

¥7,621
在庫切れ
型番
53806821
(¥7,621/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® INOX SC NPT 3/4" cable gland -  Primary Image
SKINTOP® INOX SC NPT 3/4" cable gland -  Primary Image SKINTOP® INOX SC NPT 3/4" cable gland -   Other Image SKINTOP® INOX SC NPT 3/4" cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
NSF certified
NSF certified
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 塩分を含んだ海水や多くの化学物質に対する耐腐食性がある。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • 表面は滑らかで、コーナーやエッジが少なく、クリーニングが簡単です。
  • 他のケーブルグランドよりコンパクトな設計。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)を実現しています。
  • 高導電性でフレキシブルなコンタクトスプリングを内蔵し、銅編組シールドとグランドの間に低抵抗の移行を作り出し、最適なEMC保護を実現。
  • 食品産業で使用されるケーブルグランドを容易に識別できるよう、青色のシール材を使用。

アプリケーション

  • EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
  • 海水との接触を伴うオフショア用途に使用。
  • 様々な化学物質に対する優れた耐性が求められる。
  • また、スプレーゾーンや間接的な食品製造環境(製品フリーゾーン)に設置する必要がある食品産業での使用にも適しています。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

46.2 mm

光幅

17 mm

ネジタイプ

かくふかくさんじょうやく

ネジサイズ

NPT 3/4"

ネジピッチ

1,81

ネジ長

15 mm

レンチサイズ1

29 mm

レンチサイズ 2

29 mm

六角コーナー寸法

30.8 mm

最小クランプ範囲

9 mm

最大クランプ範囲

17 mm

EMCシールド

はい

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

シリコン

シール材

シリコン

本体材質

ステンレス鋼

本体材質 短縮形

V4A

製品特性

IP保護等級

IP 69
IP 68 - 5 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
2型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

はい

認証:NSF

はい

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® INOX SC NPTの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ1 梱包単位 (VPE)
53806818 NPT 1/4" 16 mm 5
53806819 NPT 3/8" 20 mm 5
53806820 NPT 1/2" 24 mm 5
53806821 NPT 3/4" 29 mm 5
53806822 NPT 1" 36 mm 5
53806823 NPT 1 1/4" 45 mm 5
53806824 NPT 1 1/2" 54 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!