SKINTOP® INOX SC NPT 1 1/4"
ケーブルグランド; NPT 1 1/4"; クランプ範囲(最小/最大): 19 - 28 mm; レンチ幅 1: 45; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); EMCスクリーニング
一時的な在庫切れ
特長
- 塩分を含んだ海水や多くの化学物質に対する耐腐食性がある。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- 表面は滑らかで、コーナーやエッジが少なく、クリーニングが簡単です。
- 他のケーブルグランドよりコンパクトな設計。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)を実現しています。
- 高導電性でフレキシブルなコンタクトスプリングを内蔵し、銅編組シールドとグランドの間に低抵抗の移行を作り出し、最適なEMC保護を実現。
- 食品産業で使用されるケーブルグランドを容易に識別できるよう、青色のシール材を使用。
アプリケーション
- EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
- 海水との接触を伴うオフショア用途に使用。
- 様々な化学物質に対する優れた耐性が求められる。
- また、スプレーゾーンや間接的な食品製造環境(製品フリーゾーン)に設置する必要がある食品産業での使用にも適しています。
- 高い機械的ストレスに耐える。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
59.2 mm
光幅
28 mm
ネジタイプ
かくふかくさんじょうやく
ネジサイズ
NPT 1 1/4"
ネジピッチ
2,21
ネジ長
17 mm
レンチサイズ1
45 mm
レンチサイズ 2
45 mm
六角コーナー寸法
48 mm
最小クランプ範囲
19 mm
最大クランプ範囲
28 mm
EMCシールド
はい
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
シリコン
シール材
シリコン
本体材質
ステンレス鋼
本体材質 短縮形
V4A
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
いいえ
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)