SKINTOP® INOX-R NPT 3/8"
ケーブルグランド; NPT 3/8"; クランプ範囲(最小/最大): 5 - 7 mm; レンチ幅 1: 20; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);
一時的な在庫切れ
特長
- 塩分を含んだ海水や多くの化学物質に対する耐腐食性がある。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- 表面は滑らかで、コーナーやエッジが少なく、クリーニングが簡単です。
- 他のケーブルグランドよりコンパクトな設計。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)を実現しています。
- 食品産業で使用されるケーブルグランドを容易に識別できるよう、青色のシール材を使用。
- 北米の衛生上重要なエリアでの使用についてNSF/ANSI 169(規格)に従って認証されています:特殊用途の食品機器および装置/食品ゾーンでの非接触使用用)。
アプリケーション
- ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
- 海水との接触を伴うオフショア用途に使用。
- 様々な化学物質に対する優れた耐性が求められる。
- また、スプレーゾーンや間接的な食品製造環境(製品フリーゾーン)に設置する必要がある食品産業での使用にも適しています。
- 高い機械的ストレスに耐える。
- 「INOX-R NPT "バージョンは、より小径のケーブルをシールするためのリデューシングシールインサート付きです。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
40.4 mm
光幅
7 mm
ネジタイプ
かくふかくさんじょうやく
ネジサイズ
NPT 3/8"
ネジピッチ
1,41
ネジ長
15 mm
レンチサイズ1
20 mm
レンチサイズ 2
20 mm
六角コーナー寸法
21.4 mm
最小クランプ範囲
5 mm
最大クランプ範囲
7 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
シリコン
シール材
シリコン
本体材質
ステンレス鋼
本体材質 短縮形
V4A
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
いいえ
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
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
SKINTOP® INOX NPTの全製品
型番 | ネジサイズ | レンチサイズ1 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53806778 | NPT 1/4" | 16 mm | 5 | |||
53806779 | NPT 3/8" | 20 mm | 5 | |||
53806780 | NPT 1/2" | 24 mm | 5 | |||
53806781 | NPT 3/4" | 29 mm | 5 | |||
53806782 | NPT 1" | 36 mm | 5 | |||
53806783 | NPT 1 1/4" | 45 mm | 5 | |||
53806784 | NPT 1 1/2" | 54 mm | 5 | |||
53806796 | NPT 1/4" | 16 mm | 5 | |||
53806797 | NPT 3/8" | 20 mm | 5 | |||
53806798 | NPT 1/2" | 24 mm | 5 | |||
53806799 | NPT 3/4" | 29 mm | 5 | |||
53806800 | NPT 1" | 36 mm | 5 | |||
53806801 | NPT 1 1/4" | 45 mm | 5 | |||
53806802 | NPT 1 1/2" | 54 mm | 5 |