SKINTOP® INOX NPT 1/2
ケーブルグランド; NPT 1/2"; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 13 mm; レンチ幅 1: 24; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);

¥8,116
在庫あり
型番
53806780
(¥8,116/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® INOX NPT 1/2 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® INOX NPT 1/2 cable gland -  Primary Image SKINTOP® INOX NPT 1/2 cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
NSF certified
NSF certified
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 塩分を含んだ海水や多くの化学物質に対する耐腐食性がある。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • 表面は滑らかで、コーナーやエッジが少なく、クリーニングが簡単です。
  • 他のケーブルグランドよりコンパクトな設計。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)を実現しています。
  • 食品産業で使用されるケーブルグランドを容易に識別できるよう、青色のシール材を使用。
  • 北米の衛生上重要なエリアでの使用についてNSF/ANSI 169(規格)に従って認証されています:特殊用途の食品機器および装置/食品ゾーンでの非接触使用用)。

アプリケーション

  • ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
  • 海水との接触を伴うオフショア用途に使用。
  • 様々な化学物質に対する優れた耐性が求められる。
  • また、スプレーゾーンや間接的な食品製造環境(製品フリーゾーン)に設置する必要がある食品産業での使用にも適しています。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
  • 「INOX-R NPT "バージョンは、より小径のケーブルをシールするためのリデューシングシールインサート付きです。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

42.5 mm

光幅

13 mm

ネジタイプ

かくふかくさんじょうやく

ネジサイズ

NPT 1/2"

ネジピッチ

1,81

ネジ長

15 mm

レンチサイズ1

24 mm

レンチサイズ 2

24 mm

六角コーナー寸法

25.6 mm

最小クランプ範囲

7 mm

最大クランプ範囲

13 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

シリコン

シール材

シリコン

本体材質

ステンレス鋼

本体材質 短縮形

V4A

製品特性

IP保護等級

IP 69
IP 68 - 5 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
2型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

はい

認証:NSF

はい

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® INOX NPTの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ1 梱包単位 (VPE)
53806778 NPT 1/4" 16 mm 5
53806779 NPT 3/8" 20 mm 5
53806780 NPT 1/2" 24 mm 5
53806781 NPT 3/4" 29 mm 5
53806782 NPT 1" 36 mm 5
53806783 NPT 1 1/4" 45 mm 5
53806784 NPT 1 1/2" 54 mm 5
53806796 NPT 1/4" 16 mm 5
53806797 NPT 3/8" 20 mm 5
53806798 NPT 1/2" 24 mm 5
53806799 NPT 3/4" 29 mm 5
53806800 NPT 1" 36 mm 5
53806801 NPT 1 1/4" 45 mm 5
53806802 NPT 1 1/2" 54 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!