SKINDICHT® CN-M 25X1.5
ケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 16.0 - 20.5 mm; レンチ幅 1: 30; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar, IP 69;

¥14,783
在庫あり
型番
52032630
(¥14,783/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® CN-M 25X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINDICHT® CN-M 25X1.5 cable gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

特長

  • 高温向け
  • 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
  • 耐海水
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 高耐食性

アプリケーション

  • クロームニッケル鋼ケーブルグランド、FPMシール付き、厳しい条件での使用向けに専用設計
  • 製薬および石油化学産業
  • オフショア事業
  • 風力発電所
  • れんが造り
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ケーブルグランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

36.0 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

11.0 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

30 mm

レンチサイズ 2

30 mm

最小クランプ範囲

16.0 mm

最大クランプ範囲

20.5 mm

EMCシールド

いいえ

ネジ式シール部材

Oリング

ケーブル側シール材

シーリングリング

Oリングの材質

フッ素ゴム

Oリング材質、短縮形

FKM

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

本体材質

ステンレス鋼

カラー

金属

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar
IP 69

防爆エリアでの使用

いいえ

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

200 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐酸性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

締付トルク

4 Nm

衝撃耐性

はい

ストレインリリーフ
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
SKINDICHT® CN-Mの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ1 梱包単位 (VPE)
52032580 M 12 17 mm 5
52032590 M 12 17 mm 5
52032600 M 12 17 mm 5
52032610 M 16 18 mm 5
52032620 M 20 24 mm 5
52032630 M 25 30 mm 5
52032640 M 32 36 mm 5
52032650 M 40 46 mm 1
52032660 M 50 55 mm 1
52032670 M 63 70 mm 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!